Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 70 mm |
| D - Dış çap | 110 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 25 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 20,5 mm |
| T - Toplam genişlik | 26 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 91,5 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 26,3 mm |
| Kütle | 0,888 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 108 kN |
| C0 - Statik yük | 150 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 18,3 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.49 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.68 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.23 |
| N lim - sıvı yağ | 4200 tr/min |
| N lim - gres | 3200 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 77 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 78 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 98 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 105 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors