Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 70 mm D - Dış çap 115 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 29 mm C - Dış bilezik genişliği 23 mm T - Toplam genişlik 29 mm d1 - İç bilezik dış çapı 92 mm a - Yük uygulama noktası 26,5 mm Kütle 1,12 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 138 kN C0 - Statik yük 171 kN Cu - Yorulma sınır yükü 20,9 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.43 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.77 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.39 N lim - sıvı yağ 4100 tr/min N lim - gres 3100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 77 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 83 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 103 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 110 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors