Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 90 mm |
| D - Dış çap | 145 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 34 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 27 mm |
| T - Toplam genişlik | 35 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 33 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |
| Kütle | 2,14 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 210 kN |
| C0 - Statik yük | 279 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.44 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.74 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.35 |
| N lim - sıvı yağ | 3200 tr/min |
| N lim - gres | 2400 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 99 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 105 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 139 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 131 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors