Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 95 mm |
| D - Dış çap | 150 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 34 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 27 mm |
| T - Toplam genişlik | 35 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 121,5 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 33,3 mm |
| Kütle | 2,19 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 199 kN |
| C0 - Statik yük | 279 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 32,1 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.44 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.75 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.36 |
| N lim - sıvı yağ | 3100 tr/min |
| N lim - gres | 2300 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 104 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 109 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 135 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 143 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors