Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 180 mm D - Dış çap 250 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 45 mm C - Dış bilezik genişliği 37 mm T - Toplam genişlik 47 mm d1 - İç bilezik dış çapı 219 mm Kütle 6,74 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 410 kN C0 - Statik yük 710 kN Cu - Yorulma sınır yükü 68,8 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.48 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.69 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.25 N lim - sıvı yağ 1700 tr/min N lim - gres 1300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 190 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 196 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 232 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 243 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.257 Industry Calcul Factors