Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-JM738249PK - NTN

4T-JM738249PK

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap190 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği44 mm
Kütle2,223 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük405 kN
C0 - Statik yük720 kN
A2 - Ömür faktörü0
e - Faktör0.48
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.69
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.26
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı206 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı200 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image