Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-JM822049PK - NTN

4T-JM822049PK

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği35 mm
Kütle0,776 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük212 kN
C0 - Statik yük315 kN
A2 - Ömür faktörü0
e - Faktör0.5
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.66
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.21
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı125 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı119 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image