• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-JM822049/JM822010 - NTN

4T-JM822049/JM822010

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap165 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği35 mm
C - Dış bilezik genişliği26,5 mm
T - Toplam genişlik35 mm
d1 - İç bilezik dış çapı137,5 mm
a - Yük uygulama noktası38 mm
Kütle2,52 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük212 kN
C0 - Statik yük315 kN
Cu - Yorulma sınır yükü35 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.5
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.66
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.21
N lim - sıvı yağ2700 tr/min
N lim - gres2100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı119 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı124 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı149 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı159 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image