Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 88,9 mm |
| D - Dış çap | 123,825 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 20,638 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 16,67 mm |
| T - Toplam genişlik | 20,638 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 107 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 21,338 mm |
| Kütle | 0,737 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 89 kN |
| C0 - Statik yük | 141 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 16,9 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.33 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.82 |
| N lim - sıvı yağ | 3500 tr/min |
| N lim - gres | 2700 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 94 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 97 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 116 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 119 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |