• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-L319249/L319210 - NTN

4T-L319249/L319210

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95,25 mm
D - Dış çap130,175 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21,433 mm
C - Dış bilezik genişliği16,67 mm
T - Toplam genişlik20,638 mm
d1 - İç bilezik dış çapı113,5 mm
a - Yük uygulama noktası21,638 mm
Kütle0,786 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük90 kN
C0 - Statik yük147 kN
Cu - Yorulma sınır yükü17,3 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.95
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.72
N lim - sıvı yağ3300 tr/min
N lim - gres2500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı101 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı103 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı122 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı125 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image