Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 158,75 mm |
| D - Dış çap | 205,583 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 23,812 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 18,258 mm |
| T - Toplam genişlik | 23,812 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 182 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 33,612 mm |
| Kütle | 1,89 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 140 kN |
| C0 - Statik yük | 247 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 25,1 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.37 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.88 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.61 |
| N lim - sıvı yağ | 2000 tr/min |
| N lim - gres | 1500 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 166 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 168 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 195 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 199 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors