• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-L44649/L44610 - NTN

4T-L44649/L44610

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap26,988 mm
D - Dış çap50,292 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14,732 mm
C - Dış bilezik genişliği10,668 mm
T - Toplam genişlik14,224 mm
d1 - İç bilezik dış çapı39 mm
a - Yük uygulama noktası10,824 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,3 mm
Kütle0,12 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük28,8 kN
C0 - Statik yük34 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,15 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.37
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.88
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.6
N lim - sıvı yağ9900 tr/min
N lim - gres7400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı31 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı37,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı44,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı47 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,3 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansChevrolet09415132Isuzu8-94201-309-0Isuzu9-00093-605-0Isuzu9-00093-606-1MitsubishiMB001835MitsubishiMB002073

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumChevroletCaravan - OP EstateCaravan - OP Estate => --ChevroletChevette - 71 SaloonChevette - 71 Saloon => --ChevroletChevette - TB08 HatchbackChevette - TB08 Hatchback => --ChevroletChevette - TB08/TB68 HatchbackChevette - TB08/TB68 Hatchback => --ChevroletChevette - TJ08 SaloonChevette - TJ08 Saloon => --ChevroletChevette - TJ08/TJ68 SaloonChevette - TJ08/TJ68 Saloon => --ChevroletChevy 500 - TP08 Pick up TruckChevy 500 - TP08 Pick up Truck => --ChevroletMarajo - T9B15 EstateMarajo - T9B15 Estate => --ChevroletOpala - OP CoupeOpala - OP Coupe => --ChevroletOpala - OP SaloonOpala - OP Saloon => --ChevroletOpala - OP/R87 CoupeOpala - OP/R87 Coupe => --ChevroletOpala - R87 CoupeOpala - R87 Coupe => --MitsubishiSTARIONSTARION01/1982 => 02/1990--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image