• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-L68111 - NTN

4T-L68111

Takılı iç bilezik, sac metal kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap0 mm
D - Dış çap59,974 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği0 mm
C - Dış bilezik genişliği11,938 mm
T - Toplam genişlik15,875 mm
a - Yük uygulama noktası13,375 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
Kütle0,063 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı53 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı56 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı0 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image