Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 196,85 mm D - Dış çap 241,3 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23,017 mm C - Dış bilezik genişliği 17,462 mm T - Toplam genişlik 23,812 mm d1 - İç bilezik dış çapı 218,5 mm a - Yük uygulama noktası 41,112 mm Kütle 2,07 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 177 kN C0 - Statik yük 330 kN Cu - Yorulma sınır yükü 31,8 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.44 N lim - sıvı yağ 1600 tr/min N lim - gres 1200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 203 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 205 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 232 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 236 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors