• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-LM78349/LM78310APX2 - NTN

4T-LM78349/LM78310APX2

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
C - Dış bilezik genişliği13,6 mm
T - Toplam genişlik16,7 mm
d1 - İç bilezik dış çapı49 mm
a - Yük uygulama noktası14,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,206 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük33 kN
C0 - Statik yük29,2 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.44
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.35
N lim - sıvı yağ7900 tr/min
N lim - gres5900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı40 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı46 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı54 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı59 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image