• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-LM814849/LM814810 - NTN

4T-LM814849/LM814810

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap77,788 mm
D - Dış çap117,475 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25,4 mm
C - Dış bilezik genişliği19,05 mm
T - Toplam genişlik25,4 mm
d1 - İç bilezik dış çapı99,5 mm
a - Yük uygulama noktası27,7 mm
Kütle0,929 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük110 kN
C0 - Statik yük162 kN
Cu - Yorulma sınır yükü19,8 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.51
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.65
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.18
N lim - sıvı yağ3900 tr/min
N lim - gres2900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı85 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı91 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı105 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı113 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image