• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-M12648/M12610 - NTN

4T-M12648/M12610

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap22,225 mm
D - Dış çap50,005 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18,288 mm
C - Dış bilezik genişliği13,97 mm
T - Toplam genişlik17,526 mm
d1 - İç bilezik dış çapı34,5 mm
a - Yük uygulama noktası11,126 mm
Kütle0,165 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük42 kN
C0 - Statik yük39 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,75 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.28
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.19
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.16
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
N lim - gres8000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı26,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı28,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı44 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı46 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image