Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 21,43 mm D - Dış çap 50,005 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18,288 mm C - Dış bilezik genişliği 13,97 mm T - Toplam genişlik 17,526 mm d1 - İç bilezik dış çapı 34,5 mm a - Yük uygulama noktası 11,126 mm Kütle 0,169 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 42 kN C0 - Statik yük 39 kN Cu - Yorulma sınır yükü 4,75 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.28 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.19 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.16 N lim - sıvı yağ 11000 tr/min N lim - gres 8000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 25,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 29 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 44 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 46 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,3 mm
OE Equivalents Mercedes 0009816305 Toyota 04421-35020 Opel 330021 Opel 330022 Nissan 40215-F1700 Nissan 40215-VL30A Hyundai 51703-44030 Hyundai 51703-4A000 Isuzu 8-94242-913-0 Toyota 90368-21001 G.M.E., Bedford, Vauxhall 94361801 Porsche 999 059 089 01 Mercedes A0009816305 Nissan D0215-F1700 Mitsubishi MB633087 Automotive Compatibility Bedford MIDI MIDI 12/1988 => 07/1997 - - Hyundai H 100 H 100 => - - Hyundai H1 H1 08/2006 => 04/2007 - - Hyundai H1 STAREX H1 STAREX I => - - Hyundai H1 STAREX H1 STAREX II => - - Hyundai H1 STAREX H1 STAREX II_III => - - Hyundai H100 H100 => - - Hyundai PORTER Platform/Chassis | BAKKIE PORTER Platform/Chassis | BAKKIE => - - Hyundai SATELLITE SATELLITE I 12/1997 => 11/2007 - - Hyundai SATELLITE SATELLITE II 08/2006 => 04/2007 - - Isuzu Crosswind Crosswind => - - Isuzu D-MAX I D-MAX I => - - Isuzu D-MAX II D-MAX II => - - Isuzu D-Max D-Max => - - Isuzu MIDI MIDI 12/1988 => 06/1996 - - Isuzu Rodeo Rodeo 12/2003 => 11/2004 - - Isuzu TF TF => - - Isuzu VAN VAN 12/1988 => 06/1996 - - Jac REFINE M3 REFINE M3 => - - Jac REFINE M4 REFINE M4 => - - Jac REFINE M5 I REFINE M5 I => - - Jac REFINE M5 II REFINE M5 II => - - MG MG MG 12/2001 => 11/2007 - - Mercedes 200-300 200-300 I 12/1975 => 11/1985 - - Mercedes 200-series 200-series 07/1972 => 10/1985 - - Mercedes 300-SERIES 300-SERIES => - - Mercedes 380-500 380-500 I 08/1981 => 06/1989 - - Mercedes 400-SERIES 400-SERIES 10/1972 => 08/1980 - - Mercedes 420-560 420-560 I 08/1985 => 05/1991 - - Mercedes 500-SERIES 500-SERIES 08/1987 => 05/1991 - - Mercedes CLASSE S CLASSE S I => - - Mercedes SERIE L SERIE L I => - - Mercedes T 200-SERIES T 200-SERIES 03/1977 => 01/1996 - - Mercedes T 300-SERIES T 300-SERIES 03/1977 => 01/1996 - - Mercedes T1 T1 => - - Mercedes T1 T1 I 03/1977 => 01/1996 - - Mitsubishi L L 10/1988 => 04/2004 - - Mitsubishi L200 L200 10/1986 => 11/2007 - - Mitsubishi L200 L200 I 02/1990 => 02/2001 - - Mitsubishi L200 L200 II => - - Mitsubishi L300 L300 08/1979 => 02/2003 - - Mitsubishi L400 L400 11/1994 => 02/2001 - - Mitsubishi SPACE GEAR SPACE GEAR 11/1994 => 01/1998 - - NISSAN (ZHENGZHOU) D22 NP300 Pickup D22 NP300 Pickup => - - Nissan CABSTAR CABSTAR 06/1982 => 06/1990 - - Nissan CABSTAR CABSTAR I 04/1987 => 06/1990 - - Nissan NP300 NP300 V 07/2010 => - - Nissan Navara Navara => - - Nissan Pick Up PICK-UP I 01/1983 => 07/1985 - - Nissan Pick Up PICK-UP III 01/1998 => 11/2005 - - Nissan Pick Up Pick Up 01/1998 => 11/2005 - - Nissan Terrano Terrano => - - Nissan Urvan Urvan 03/1982 => 12/1986 - - Opel CAMPO CAMPO 09/1988 => 08/2002 - - Toyota Dyna DYNA 1 07/1985 => 04/1995 - - Toyota Dyna Dyna 07/1985 => 07/2001 - - Toyota HI ACE HI ACE II => - - Toyota Hilux HILUX I 07/1978 => 06/1998 - - Toyota Hilux HILUX II 03/1984 => 07/1997 - - Toyota Hilux HILUX III => - - Toyota HILUX V Pickup HILUX V Pickup => - - Toyota HILUX VI Pickup HILUX VI Pickup => - - Toyota Hiace Hiace => - - Toyota Hilux Hilux 07/1978 => 07/2005 - - Toyota Hilux - LN145/LN150 MK VI Pick up Truck Hilux - LN145/LN150 MK VI Pick up Truck => - - Toyota Hilux - LN85/LN90 MK V Pick up Truck Hilux - LN85/LN90 MK V Pick up Truck => - - Toyota Hilux - LN86 MK V Pick up Truck Hilux - LN86 MK V Pick up Truck => - - Vauxhall BRAVA BRAVA 06/1996 => 08/2002 - - Vauxhall ECO-T ECO-T 05/1990 => 11/1990 - - Vauxhall MIDI MIDI 05/1990 => 07/1997 - - Industry Calcul Factors