Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-M86643/M86610 - NTN

4T-M86643/M86610

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25,4 mm
D - Dış çap64,292 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21,433 mm
C - Dış bilezik genişliği16,67 mm
T - Toplam genişlik21,433 mm
d1 - İç bilezik dış çapı50 mm
a - Yük uygulama noktası18,133 mm
Kütle0,372 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük57,5 kN
C0 - Statik yük64,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü7,9 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.55
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.6
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.1
N lim - sıvı yağ8100 tr/min
N lim - gres6100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı36,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı38 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı54 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı61 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image