Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-M903345/M903310 - NTN

4T-M903345/M903310

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap41,275 mm
D - Dış çap92,075 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23,812 mm
C - Dış bilezik genişliği16,67 mm
T - Toplam genişlik26,195 mm
d1 - İç bilezik dış çapı69,5 mm
a - Yük uygulama noktası29,795 mm
Kütle0,758 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük80,5 kN
C0 - Statik yük81,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü9,9 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.83
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.4
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0.72
N lim - sıvı yağ5000 tr/min
N lim - gres3800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı54 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı60 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı78 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı88 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image