Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-T4CB100 - NTN

4T-T4CB100

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap145 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği22,5 mm
C - Dış bilezik genişliği17,5 mm
T - Toplam genişlik24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı121,5 mm
a - Yük uygulama noktası30 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Kütle1,14 kg
ISO 355 referansıT4CB100
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük119 kN
C0 - Statik yük153 kN
Cu - Yorulma sınır yükü17,6 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.47
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.7
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.27
N lim - sıvı yağ2400 tr/min
N lim - gres1800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı109 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı114 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı130 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı131 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı140 mm
Ca - Min. boşluk4 mm
Cb - Min. boşluk6,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image