Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-T7FC045 - NTN

4T-T7FC045

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
D - Dış çap95 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği26,5 mm
C - Dış bilezik genişliği20 mm
T - Toplam genişlik29 mm
d1 - İç bilezik dış çapı72,5 mm
a - Yük uygulama noktası33 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
Kütle0,907 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük99,5 kN
C0 - Statik yük108 kN
Cu - Yorulma sınır yükü13,2 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.87
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.38
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0.69
N lim - sıvı yağ5500 tr/min
N lim - gres4100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı53,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı57 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı85 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image