Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - İç çap | 10 mm |
| D - Dış çap | 24 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 11 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 24 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 9 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm |
| Kütle | 0,021 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 10 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 14 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 3,569 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 1,785 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,5 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,3 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 16 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 18 mm |