Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 12 mm |
| D - Dış çap | 26 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 9 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm |
| Kütle | 0,023 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 10,3 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 15,4 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 0,695 kN |
| N lim - sıvı yağ | 9200 tr/min |
| N lim - gres | 6400 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 18 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 20 mm |