Tek yönlü eksenel bilyalı rulmanlar

51128 - NTN

51128

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap140 mm
D - Dış çap180 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği31 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kütle1,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi107 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi375 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi13,4 kN
N lim - sıvı yağ1800 tr/min
N lim - gres1300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı156 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı164 mm
undefined