Tek yönlü eksenel bilyalı rulmanlar

51205 - NTN

51205

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap47 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği15 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Kütle0,111 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi27,8 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi50,5 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi2,28 kN
N lim - sıvı yağ5300 tr/min
N lim - gres3700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı34 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı38 mm
undefined