Tek yönlü eksenel bilyalı rulmanlar

51207 - NTN

51207

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap62 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği18 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kütle0,215 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi39 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi78 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi3,55 kN
N lim - sıvı yağ4200 tr/min
N lim - gres2900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı46 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı51 mm
undefined