Tek yönlü eksenel bilyalı rulmanlar

51226 - NTN

51226

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap190 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği45 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle4,22 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi191 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi565 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi20,2 kN
N lim - sıvı yağ1500 tr/min
N lim - gres1000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı154 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı166 mm
undefined