Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 340 mm |
| D - Dış çap | 420 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 64 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| Kütle | 19,7 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 375 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 1760 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 40,5 kN |
| N lim - sıvı yağ | 760 tr/min |
| N lim - gres | 530 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 372 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 388 mm |