Tek yönlü eksenel bilyalı rulmanlar

51316 - NTN

51316

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
D - Dış çap140 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği44 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle2,72 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi176 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi425 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi18,2 kN
N lim - sıvı yağ1800 tr/min
N lim - gres1200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı104 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı116 mm
undefined