Tek yönlü eksenel bilyalı rulmanlar

51322 - NTN

51322

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap190 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği63 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Kütle7,67 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi267 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi705 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi25,9 kN
N lim - sıvı yağ1200 tr/min
N lim - gres870 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı142 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı158 mm
undefined