Tek yönlü eksenel bilyalı rulmanlar

51326 - NTN

51326

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap225 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği75 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Kütle12,7 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi330 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi960 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi32,5 kN
N lim - sıvı yağ1000 tr/min
N lim - gres720 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı169 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı186 mm
undefined