Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 160 mm |
| D - Dış çap | 270 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 87 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| Kütle | 20,7 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 450 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 1470 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 45 kN |
| N lim - sıvı yağ | 860 tr/min |
| N lim - gres | 600 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 205 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 225 mm |