Tek yönlü eksenel bilyalı rulmanlar

51334 - NTN

51334

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap170 mm
D - Dış çap280 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği87 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Kütle21,6 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi465 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi1570 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi47,5 kN
N lim - sıvı yağ840 tr/min
N lim - gres590 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı215 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı235 mm
undefined