Tek yönlü eksenel bilyalı rulmanlar

51409 - NTN

51409

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
D - Dış çap100 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği39 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Kütle1,43 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi130 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi242 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi10,9 kN
N lim - sıvı yağ2200 tr/min
N lim - gres1600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı67 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı78 mm
undefined