Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

5201EEG15 - SNR

5201EEG15

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap12 mm
D - Dış çap32 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15,9 mm
d1 - İç bilezik dış çapı18,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı28 mm
a - Yük uygulama noktası16,6 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,051 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10,4 kN
C0 - Statik yük5,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,38 kN
f0 - Faktör12.8
N lim - Mekanik limit hız16000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,635 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,365 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,443 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,722 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,376 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı16 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı18,3 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı28 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined