• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

5201SC3 - NTN

5201SC3

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap12 mm
D - Dış çap32 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15,9 mm
a - Yük uygulama noktası16,7 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,059 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10,5 kN
C0 - Statik yük5,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,35 kN
N lim - sıvı yağ20000 tr/min
N lim - gres15000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı17 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı27 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm