• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

5205S - NTN

5205S

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20,6 mm
a - Yük uygulama noktası26,8 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,178 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük21,3 kN
C0 - Statik yük14,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,88 kN
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
N lim - gres8500 tr/min
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı31 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı46 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm