Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

5208SCLLD/2AS - NTN

5208SCLLD/2AS

Çift sıra eğik bilyalı rulman, poliamid kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği30,2 mm
a - Yük uygulama noktası39,4 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,63 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük36,5 kN
C0 - Statik yük29 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,7 kN
N lim - sıvı yağ7100 tr/min
N lim - gres5600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı47 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı73 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined