Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

5210EEG15 - SNR

5210EEG15

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap50 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği30,2 mm
d1 - İç bilezik dış çapı62 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı80,6 mm
a - Yük uygulama noktası45,5 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük48,5 kN
C0 - Statik yük42,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,55 kN
f0 - Faktör14.9
N lim - Mekanik limit hız4600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,191 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,809 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,453 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,727 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,419 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı56,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı62 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı83,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined