Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 50 mm |
| D - Dış çap | 90 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 30,2 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 45,9 mm |
| α - Temas açısı | 25 ° |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,689 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 53 kN |
| C0 - Statik yük | 43,5 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 2,7 kN |
| N lim - sıvı yağ | 6000 tr/min |
| N lim - gres | 4800 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 57 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 83 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |