Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 55 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 33,3 mm a - Yük uygulama noktası 50,1 mm α - Temas açısı 25 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,936 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 56 kN C0 - Statik yük 49 kN Cu - Yorulma sınır yükü 3 kN N lim - sıvı yağ 5600 tr/min N lim - gres 4300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 64 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 91 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm