Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - İç çap | 65 mm |
| D - Dış çap | 120 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 38,1 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 82 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 106,9 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 59,8 mm |
| α - Temas açısı | 25 ° |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 1,52 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 74,1 kN |
| C0 - Statik yük | 70,6 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 4,2 kN |
| f0 - Faktör | 14.7 |
| N lim - Mekanik limit hız | 3500 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,678 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 6,322 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 5,929 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,965 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,425 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 73 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 82 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 112 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1,5 mm |