• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

5216SC3 - NTN

5216SC3

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği44,4 mm
a - Yük uygulama noktası69,6 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle2,433 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük99 kN
C0 - Statik yük93 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,7 kN
N lim - sıvı yağ3800 tr/min
N lim - gres3000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı90 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı130 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm