• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

5217S - NTN

5217S

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap85 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği49,2 mm
a - Yük uygulama noktası75,3 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle3,16 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük116 kN
C0 - Statik yük110 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,7 kN
N lim - sıvı yağ3600 tr/min
N lim - gres2800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı95 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı140 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm