Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - İç çap | 17 mm |
| D - Dış çap | 47 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 22,2 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 26,2 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 39,8 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 24 mm |
| α - Temas açısı | 25 ° |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,161 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 20,1 kN |
| C0 - Statik yük | 12,1 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,8 kN |
| f0 - Faktör | 12.5 |
| N lim - Mekanik limit hız | 11000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 2,635 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,365 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 3,441 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 1,721 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,376 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 22 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 26,2 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 42 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |