Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 17 mm |
| D - Dış çap | 47 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 22,2 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 24,3 mm |
| α - Temas açısı | 25 ° |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,185 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 19,6 kN |
| C0 - Statik yük | 12,4 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,75 kN |
| N lim - sıvı yağ | 13000 tr/min |
| N lim - gres | 10000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 23 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 0 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 41 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |