Çift sıra eğik bilyalı rulman, poliamid kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - İç çap | 20 mm |
| D - Dış çap | 52 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 22,2 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 29,2 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 45 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 26,4 mm |
| α - Temas açısı | 25 ° |
| a min - Min. kanal pozisyonu | 2,31 mm |
| a max - Maks. kanal pozisyonu | 2,46 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
| rNs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
| D3 - Maks. kanal altı çapı | 49,73 mm |
| b min - Min. kanal genişliği | 1,35 mm |
| b max - Maks. kanal genişliği | 1,65 mm |
| r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı | 0,4 mm |
| D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı | 57,9 mm |
| f - Durdurma segmanının kalınlığı | 1,07 mm |
| Tespit segmanı referansı | R 52 |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,197 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 22,2 kN |
| C0 - Statik yük | 14,6 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,92 kN |
| f0 - Faktör | 13.2 |
| N ref - Referans termal hız | 9100 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 10000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,145 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,855 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,044 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,022 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,393 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 26,5 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 29,2 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 45,5 mm |
| Ca min - Min. segment pozisyonu | 3,33 mm |
| Ca max - Maks. segment pozisyonu | 3,58 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |
| rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
| Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı | 58,6 mm |