Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 60 mm |
| D - Dış çap | 130 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 54 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 69,2 mm |
| α - Temas açısı | 25 ° |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 2,92 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 125 kN |
| C0 - Statik yük | 98,5 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 6 kN |
| N lim - sıvı yağ | 4500 tr/min |
| N lim - gres | 3400 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 72 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 118 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |