• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

5314SNR - NTN

5314SNR

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği63,5 mm
a - Yük uygulama noktası78,3 mm
α - Temas açısı25 °
a min - Min. kanal pozisyonu4,65 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu4,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı145,24 mm
b min - Min. kanal genişliği3,1 mm
b max - Maks. kanal genişliği3,4 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı159,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı2,77 mm
Tespit segmanı referansıR150
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle4,575 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük159 kN
C0 - Statik yük128 kN
Cu - Yorulma sınır yükü7,9 kN
N lim - sıvı yağ3800 tr/min
N lim - gres3000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı82 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı138 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu7,37 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu7,72 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı161,8 mm